ÖLFLEX® DC 100 3G1,5
Cáp nguồn một chiều; 3G1.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Xác định lõi: Màusắc; Linh hoạt




ÖLFLEX® DC 100 3G1,5
Cáp nguồn một chiều; 3G1.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Xác định lõi: Màusắc; Linh hoạt
ÖLFLEX® DC 100 3G1,5

ÖLFLEX® DC 100 3G1,5
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Specially constructed for the long term operation with DC voltage up to 0,75 / 1,5 kV, Suitable for the construction of energy efficient DC grids in industrial plants
Applications
Plant engineering Industrial machinery Heating and air-conditioning systemsPower stationsStage applications, For plants where power is supplied by a direct current network, For fixed installation as well as occasional flexing at free, non-continuously recurring movement without tensile load
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn một chiều |
| Copper index | 43.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 288.948 lb |
| Trọng lượng | 117 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp danh định | U0/U: 0,75/1,5 kV DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 96 |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 3G1.5 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 60445 |
| Số lõi | 3 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 34.8 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 130.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50618, EN 50620, Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Certifications and Standards
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® DC 100
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101106 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.7 | 117 kg/km | ||
| 11101107 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 161 kg/km | ||
| 11101108 | 3 | Đúng vậy | 4 | 11.4 | 244 kg/km | ||
| 11101109 | 3 | Đúng vậy | 6 | 12.6 | 318 kg/km | ||
| 11101110 | 3 | Đúng vậy | 10 | 15.9 | 516 kg/km | ||
| 11101111 | 3 | Đúng vậy | 16 | 18.3 | 728 kg/km | ||
| 11101113 | 3 | Đúng vậy | 25 | 23 | 1071 kg/km | ||
| 11101114 | 3 | Đúng vậy | 35 | 25.6 | 1684 kg/km |




