EPIC® H-A 10 SS PH1

EPIC® H-A 10 SS PH1
EPIC® H-A 10 SS PH1
475.560₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đúng vậy |
| Dòng sản phẩm | RECTANGULAR |
| Loại sản phẩm | Phụ kiện lõi đầu nối hình chữ nhật có kết nối bằng vít |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm danh bạ |
| Kích thước thiết kế | 10A |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.049 kg |
Electrical Characteristics
| Dòng điện định mức | 16 A theo CSA, 13 A theo UL, 16 A theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Đúng vậy |
| Loại quá áp | III |
| Điện áp xung định mức | 4 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 400 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA, 400 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC, 400 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 4 |
Product Design
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu xám |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 20 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.5 |
| Số lượng tiếp điểm | 10+PE |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Có dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 2.5 |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
| Loại lõi tiếp điểm | Phích cắm |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ bạc |
| Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt | PC |
| Loại kết nối PE | Kết nối bằng vít |
| Chiều dài băng bóc vỏ của dây lõi đơn | 8 |
| Biến thể tiếp điểm | Chân |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Ag |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Lõi tiếp điểm vật liệu | Polycarbonate |
| Phương pháp sản xuất tiếp điểm | Được gia công |
| Số lượng tiếp điểm PE | 1 |
| Loại kết nối dây dẫn | Kết nối bằng vít |
| Lõi tiếp điểm không có tiếp điểm | Không |
| Chiều dài băng bóc vỏ của kết nối PE | 8 |
| Đường kính tiếp điểm | 2.5 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 10 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Mô-men siết tối thiểu cho kết nối PE | 1.2 |
| Chống axit | Không |
| Chịu được hóa chất | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Mô-men siết tối đa cho kết nối PE | 1.2 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 500 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chống rung | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Certifications and Standards
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770) |
| Số đăng ký VDE | B437 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® H-A 10
| Article number | Số lượng tiếp điểm | Loại lõi tiếp điểm | Có lớp bảo vệ bằng dây | Đơn vị giao hàng | Dòng sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10440000 | 10+PE | Phích cắm | Không | 5.000 | RECTANGULAR |
| 10440100 | 10+PE | Phích cắm | Đúng vậy | 5.000 | RECTANGULAR |
| 10441000 | 10+PE | Ổ cắm | Không | 5.000 | RECTANGULAR |
| 10441100 | 10+PE | Ổ cắm | Đúng vậy | 5.000 | RECTANGULAR |
| 381167227 | 10+PE | Phích cắm | Đúng vậy | 1.000 | HDC |
| 381167228 | 10+PE | Ổ cắm | Đúng vậy | 1.000 | HDC |

