EPIC® ULTRA H-A 3 TS M20

EPIC® ULTRA H-A 3 TS M20
EPIC® ULTRA H-A 3 TS M20
354.360₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Mui xe |
| Kích thước thiết kế | 3A |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.053 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| Biến thể bu-lông chốt | Bu lông cho cần gạt một tay cầm |
| Chiều dài tổng cộng | 26.8 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Góc nghiêng |
| Loại ren | Hệ mét |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Có vòng đệm cáp | Không |
| Có nắp gập | Không |
| Chiều rộng tổng thể | 26.8 |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | xám bạc |
| Chiều cao tổng thể | 48 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Số lượng lỗ đi cáp bên hông | 1 |
| Thiết kế đầu nối | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu cần gạt | Thép không gỉ |
| Số lượng chốt khóa | 2 |
| Biến thể nhà ở | Mui xe |
| Chất liệu của chốt khóa | Hợp kim kẽm |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ | Đúng vậy |
| Có vòng đệm | Không |
| Loại khóa | Cần gạt đơn |
| Có cần gạt | Không |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
Product Characteristics
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chống axit | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Thử nghiệm phun sương muối theo | DIN EN ISO 9227, phương pháp NSS, thời gian thử nghiệm 480 giờ, IEC 60068-2-52 Mức độ sắc nét 2 |
| Chống va đập | Không |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 65 |
| Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn | DIN EN 6988 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Certifications and Standards
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT8 |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770) |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770) |
| Số đăng ký VDE | B437 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from EPIC® ULTRA H-A 3 TS
| Article number | Có vòng đệm cáp | Có chỉ | Loại khóa | Biến thể bu-lông chốt | Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Tiếp điểm chống nhiễu | UR được công nhận | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10423201 | Không | Đúng vậy | Cần gạt đơn | Bu lông cho cần gạt một tay cầm | Mạ niken | Không | Đúng vậy | 10.000 |
| 10423650 | Đúng vậy | Không | Đúng vậy | Không | 10.000 | |||
| 10423660 | Đúng vậy | Không | Mạ kẽm điện phân | Đúng vậy | Không | 1.000 |

