EPIC MCS 0 BLIND MALE MODULE
Hệ thống mô-đun MC; Số lượng tiếp điểm: 0; Các vị trí bắt buộc: 1;

EPIC MCS 0 BLIND MALE MODULE
Hệ thống mô-đun MC; Số lượng tiếp điểm: 0; Các vị trí bắt buộc: 1;
EPIC MCS 0 BLIND MALE MODULE
43.200₫
/

EPIC MCS 0 BLIND MALE MODULE
43.200₫
/
Low Stock (10)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Benefits
Các đầu nối mô-đun mang lại nhiều khả năng kết hợp đa dạng và có thể lắp ráp một cách linh hoạt — thậm chí để tạo ra các đầu nối lai dành cho các loại môi trường truyền dẫn khác nhau
Được làm từ nhựa bền (cấp khả năng cháy V-0 theo quy trình thử nghiệm UL94 về tính dễ cháy của nhựa)
Dễ dàng lắp vào khung mô-đun phù hợp.
Applications
Dùng để lấp đầy các khe trống trong đầu nối mô-đun
Dùng cho các khung mô-đun đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® MC
Dùng cho nhiều loại vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật EPIC®.
Technical Attributes
General Information
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MC |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.005 kg |
Electrical Characteristics
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
Product Design
| Loại lõi tiếp điểm | Phích cắm |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Số lượng tiếp điểm | 0 |
| Các vị trí bắt buộc | 1 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Không halogen | Không |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Certifications and Standards
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| UR được công nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.

