EPIC MCB 3 CM FEMALE MODULE
Hệ thống mô-đun MC; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 3; Các vị trí bắt buộc: 1; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 1.5mm² - 10mm²; 630 V AC rms / DC according to UL/CSA; 40 A according to IEC


EPIC MCB 3 CM FEMALE MODULE
Hệ thống mô-đun MC; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 3; Các vị trí bắt buộc: 1; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 1.5mm² - 10mm²; 630 V AC rms / DC according to UL/CSA; 40 A according to IEC
EPIC MCB 3 CM FEMALE MODULE
46.320₫
/

EPIC MCB 3 CM FEMALE MODULE
46.320₫
/
In stock (3220)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Mô-đun dành cho 3 tiếp điểm nguồn và dùng cho các nguồn điện có dòng điện tối đa 40 A và điện áp tối đa 630 V
Các đầu nối mô-đun mang lại nhiều khả năng kết hợp đa dạng và có thể lắp ráp một cách linh hoạt — thậm chí để tạo ra các đầu nối lai dành cho các loại môi trường truyền dẫn khác nhau
Được làm từ nhựa bền (cấp khả năng cháy V-0 theo quy trình thử nghiệm UL94 về tính dễ cháy của nhựa)
Dễ dàng lắp vào khung mô-đun phù hợp
Different crimp contacts available for different conductor cross-sections
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Applications
Dùng để sản xuất đầu nối mô-đun
Dùng để kết nối các thiết bị và máy móc với nguồn điện trong các ứng dụng khác nhau
Dùng cho các khung mô-đun đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® MC
Dùng cho nhiều loại vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật EPIC®.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MC |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.01 kg |
Electrical Characteristics
| Dòng điện định mức | 40 A theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
| Điện áp xung định mức | 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL/CSA |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 2 |
Product Design
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 16 AWG |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 8 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 1.5 |
| Số lượng tiếp điểm | 3 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 10 |
| Loại lõi tiếp điểm | Ổ cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Số lượng tiếp điểm dữ liệu | 0 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Các vị trí bắt buộc | 1 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 3 |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Không |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Certifications and Standards
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770) |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Documentation
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.


