ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5



ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5
212.160₫
/

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Technical Attributes
General Information
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 57.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 387.050 lb |
| Trọng lượng | 139 kg/km |
Electrical Characteristics
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện áp danh định của hệ thống lắp đặt cố định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 76 |
Product Design
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 4G1.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Hợp chất không halogen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | HFFR |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | HFFR |
Product Characteristics
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -30 |
| Độ ăn mòn của khí đốt theo | IEC 60754-2 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 36.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Độ độc thấp của khí cháy theo | NES 02-713 (≤ 3) |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 135.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-25 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5, UL OILRES I, UL OILRES II |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50620, EN 50618 |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -40 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Certifications and Standards
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Hành vi nhỏ giọt của CPR | d2 |
| Mật độ khói trong CPR | s2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Độ axit của CPR | a1 |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Cca |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Documentation
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014150 | 2 | Không | 1.5 | 7.6 | 90 kg/km | Cca | ||
| 0014151 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.3 | 113 kg/km | Cca | ||
| 0014152 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 139 kg/km | Cca | ||
| 0014153 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.1 | 175 kg/km | Cca | ||
| 0014156 | 2 | Không | 2.5 | 9 | 132 kg/km | Cca | ||
| 0014157 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.7 | 166 kg/km | Cca | ||
| 0014158 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.8 | 206 kg/km | Cca | ||
| 0014159 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.9 | 260 kg/km | Cca | ||
| 0014162 | 3 | Đúng vậy | 4 | 11.4 | 238 kg/km | Cca | ||
| 0014163 | 4 | Đúng vậy | 4 | 12.7 | 302 kg/km | Cca | ||
| 0014164 | 5 | Đúng vậy | 4 | 13.9 | 371 kg/km | Cca | ||
| 0014166 | 3 | Đúng vậy | 6 | 12.7 | 320 kg/km | Cca | ||
| 0014167 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13.9 | 399 kg/km | Cca | ||
| 0014168 | 5 | Đúng vậy | 6 | 15.8 | 507 kg/km | Cca | ||
| 0014170 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.9 | 661 kg/km | B2ca | ||
| 0014171 | 5 | Đúng vậy | 10 | 19.9 | 825 kg/km | B2ca | ||
| 0014173 | 4 | Đúng vậy | 16 | 20.7 | 956 kg/km | B2ca | ||
| 0014174 | 5 | Đúng vậy | 16 | 23 | 1192 kg/km | B2ca | ||
| 0014176 | 4 | Đúng vậy | 25 | 25.4 | 1479 kg/km | B2ca | ||
| 0014177 | 5 | Đúng vậy | 25 | 28.5 | 1859 kg/km | B2ca | ||
| 0014179 | 4 | Đúng vậy | 35 | 28.8 | 1984 kg/km | B2ca | ||
| 0014180 | 5 | Đúng vậy | 35 | 32.3 | 2487 kg/km | B2ca | ||
| 0014182 | 4 | Đúng vậy | 50 | 35 | 2829 kg/km | B2ca | ||
| 0014184 | 4 | Đúng vậy | 70 | 40 | 3888 kg/km | B2ca | ||
| 0014186 | 4 | Đúng vậy | 95 | 46 | 5107 kg/km | B2ca | ||
| 0014188 | 4 | Đúng vậy | 120 | 51 | 6314 kg/km | B2ca |



